Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec détecteur de fin de course
  • Poussoir à ressort avec détecteur de fin de course
  • Poussoir à ressort avec détecteur de fin de course
DescriptionMatière :Corps, doigt d'appui et ressort en acier.
Détecteur de proximité inductif.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Nota :Un signal électrique est délivré par le détecteur lors de son actionnement.
Tension : U = 10 – 30 V DC
Courant : I max. = 200 mA
Plage de température : -25°C jusqu'a +70°C
Indice de protection : IP 67
Sécurité :Le poussoir à ressort avec détecteur fin de course ne convient pas pour la sécurité des personnes.Indication de dessin :
3) Ø Câble 3,5 mm ; longueur env. 2 m
4) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu

Exemple d’utilisation, détecteur de position :
Pos. 1 : coulisse engagée.
Pos. 2 : coulisse désengagée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03020 Poussoir à ressort avec détecteur de fin de course 131 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec détecteur de fin de course

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

DD1LHH1Contact à partir
d'une course H1
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03020-5061normalement ferméM62,727321,2 - 1,6720 57,24 €
03020-5081normalement ferméM8429321,2 - 1,81530 57,88 €
03020-5101normalement ferméM104,536432,2 - 2,82644 60,82 €
03020-5062normalement ouvertM62,727321,2 - 1,6720 57,24 €
03020-5082normalement ouvertM8429321,2 - 1,81530 57,88 €
03020-5102normalement ouvertM104,536432,2 - 2,82644 60,82 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40