Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03020 Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère 137 kB

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03020-104acierM41,891,50,6310 1,14 €
03020-105acierM52,41220,8310 1,14 €
03020-106acierM62,71421410 1,17 €
03020-108acierM841621,2715 1,44 €
03020-110acierM104,5192,51,6916 1,65 €
03020-112acierM126223,521426 1,99 €
03020-116acierM168,5244,52,52250 2,48 €
03020-120acierM2010306,52,53060 3,88 €