FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps, doigt d'appui et ressort en acier.
Détecteur de proximité inductif.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Un signal électrique est délivré par le détecteur lors de son actionnement.
Tension : U = 10 – 30 V DC
Courant : I max. = 200 mA
Plage de température : -25°C jusqu'a +70°C
Indice de protection : IP 67
Sécurité
Le poussoir à ressort avec capteur d’état ne convient pas pour la sécurité des personnes.
Indication de dessin
3) Ø Câble 3,5 mm ; longueur env. 2 m
4) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu

Exemple d’utilisation, détecteur de position :
Pos. 1 : coulisse engagée.
Pos. 2 : coulisse désengagée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté