Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03020 Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard 241 kB

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03020-04acierM41,891,50,6620 1,16 €
03020-05acierM52,41220,8620 1,14 €
03020-06acierM62,71421720 1,16 €
03020-08acierM841621,21530 1,49 €
03020-10acierM104,5192,51,62035 1,62 €
03020-12acierM126223,523055 1,97 €
03020-16acierM168,5244,52,545100 2,43 €
03020-20acierM2010306,52,560120 3,86 €