Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort classe D.

Freinfilet LONG-LOK nylon.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03021-104M41,8951,50,63100,180,12 1,72 €
03021-105M52,412620,83100,120,08 1,72 €
03021-106M62,7147214100,440,21 1,74 €
03021-108M8416821,27151,10,38 1,97 €
03021-110M104,51992,51,69161,360,62 2,06 €
03021-112M12622103,5214262,111,41 4,03 €
03021-116M168,524144,52,522503,953,05 5,93 €