Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort classe D.

Freinfilet LONG-LOK nylon.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages
successifs env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03021-205M52,412620,89250,120,08 1,67 €
03021-206M62,71472111250,440,21 1,70 €
03021-208M8416821,222431,10,38 1,93 €
03021-210M104,51992,51,620541,360,62 2,03 €
03021-212M12622103,5236942,111,41 3,96 €
03021-216M168,524144,52,5601103,993,05 5,78 €