Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort classe D.

Freinfilet LONG-LOK nylon.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03021-04M41,8951,50,66200,180,12 1,56 €
03021-05M52,412620,86200,120,08 1,63 €
03021-06M62,7147217200,440,21 1,60 €
03021-08M8416821,215301,10,38 1,84 €
03021-10M104,51992,51,620351,360,62 1,94 €
03021-12M12622103,5230552,111,41 3,85 €
03021-16M168,524144,52,5451003,953,05 5,72 €