Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard
DescriptionMatière :Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.
Finition :Naturel. Doigt d'appui trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03025 Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard 253 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03025-04acier inoxydableM41,891,50,6620 2,62 €
03025-05acier inoxydableM52,41220,8620 2,59 €
03025-06acier inoxydableM62,71421720 2,59 €
03025-08acier inoxydableM841621,21530 3,43 €
03025-10acier inoxydableM104,5192,51,62035 3,96 €
03025-12acier inoxydableM126223,523055 5,08 €
03025-16acier inoxydableM168,5244,52,545100 6,66 €
03025-20acier inoxydableM2010306,52,560120 8,98 €