Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.

Freinfilet LONG-LOK en nylon.
Finition :Naturel. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03026-104M41,8951,50,63100,180,12 3,39 €
03026-105M52,412620,83100,120,08 3,34 €
03026-106M62,7147214100,440,21 3,44 €
03026-108M8416821,27151,10,38 4,19 €
03026-110M104,51992,51,69161,360,62 4,72 €
03026-112M12622103,5214262,111,41 7,38 €
03026-116M168,524144,52,522503,953,05 10,36 €