Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.

Freinfilet LONG-LOK en nylon.
Finition :Naturel. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03026-04M41,8951,50,66200,180,12 3,09 €
03026-05M52,412620,86200,120,08 3,12 €
03026-06M62,7147217200,440,21 3,14 €
03026-08M8416821,215301,10,38 3,95 €
03026-10M104,51992,51,620351,360,62 4,37 €
03026-12M12622103,5230552,111,41 7,16 €
03026-16M168,524144,52,5451003,953,05 10,01 €