Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, modèle long, ressort standard
  • Poussoir à ressort à six pans creux et bille, modèle long, ressort standard
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03030 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, modèle long, ressort standard 254 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, modèle long, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03030-404M42,5160,82410 1,76 €
03030-405M53200,92,5611 1,76 €
03030-406M63,52513913 1,76 €
03030-408M85301,541530 2,20 €
03030-410M10635252035 2,44 €
03030-412M128402,563055 3,25 €
03030-416M1610453,5865125 4,25 €