Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé
  • Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03030 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé 259 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03030-203M31,590,41,557 1,93 €
03030-204M42,5100,821222 1,48 €
03030-205M53140,92,51930 1,48 €
03030-206M63,515132840 1,48 €
03030-208M85181,544773 1,85 €
03030-210M106232566100 2,10 €
03030-212M128262,5666120 2,82 €
03030-216M1610333,5890180 3,75 €
03030-220M2012434,510115240 4,90 €
03030-224M2415485,512130270 8,50 €