Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard
  • Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03030 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard 272 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03030-03M31,590,41,51,53 1,80 €
03030-04M42,5100,82410 1,35 €
03030-05M53140,92,5611 1,35 €
03030-06M63,51513913 1,33 €
03030-08M85181,541530 1,73 €
03030-10M10623252035 1,91 €
03030-12M128262,563055 2,55 €
03030-16M1610333,5865125 3,27 €
03030-20M2012434,51080160 4,48 €
03030-24M2415485,51290180 7,75 €