Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps : classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03031 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK 249 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages
successifs env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03031-203M31,5940,41,5570,10,07 2,65 €
03031-204M42,51050,8212220,180,12 2,11 €
03031-205M531460,92,519300,120,08 2,08 €
03031-206M63,51571328400,440,21 2,06 €
03031-208M851881,5447731,10,38 2,49 €
03031-210M10623925661001,30,6 2,75 €
03031-212M12826102,566612021,3 4,60 €
03031-216M161033143,58901803,93 6,54 €