Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps : classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03031 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK 227 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03031-03M31,5940,41,51,530,10,07 2,33 €
03031-04M42,51050,824100,180,12 2,05 €
03031-05M531460,92,56110,120,08 2,03 €
03031-06M63,5157139130,440,21 1,98 €
03031-08M851881,5415301,10,38 2,32 €
03031-10M1062392520351,30,6 2,57 €
03031-12M12826102,56305521,3 4,24 €
03031-16M161033143,58651253,93 6,05 €