Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps 1.4305,
Bille 1.4034,
Ressort 1.4310.

Sécurité de freinage : nylon
Finition :naturel. Bille traitée.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03036 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK 286 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03036-03M31,5940,41,51,530,10,07 5,10 €
03036-04M42,51050,824100,180,12 4,41 €
03036-05M531460,92,56110,120,08 4,33 €
03036-06M63,5157139130,440,21 4,21 €
03036-08M851881,5415301,10,38 4,55 €
03036-10M1062392520351,30,6 5,21 €
03036-12M12826102,56305521,3 7,98 €
03036-16M161033143,58651253,93 12,61 €