Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard
  • Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
1) Vis collèe
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03040 Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard 291 kB

Dessins

Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard
Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
03040-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  2,01 €
03040-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  2,51 €
03040-05M52,4182,320,80,81,562003040-905  2,65 €
03040-06M62,7202,52,511272003040-906  2,50 €
03040-08M83,522331,41,22,593503040-908  3,26 €
03040-10M1042233,51,41,6393503040-910  3,61 €
03040-12M1262845224125503040-912  3,75 €
03040-16M167,532562,52,554510003040-916  4,61 €
03040-20M2010407832,5660120- 5,73 €
03040-24M241252101032,5880160- 11,15 €