Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort classe D.

Freinfilet LONG-LOK nylon.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = env. deux pas

1) vis collée

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
03041-105M52,41872,320,80,81,53100,120,0803040-905  2,86 €
03041-106M62,72072,52,5112390,450,2203040-906  2,95 €
03041-108M83,5228331,41,22,54161,050,3703040-908  3,57 €
03041-110M10422933,51,41,634161,30,603040-910  3,93 €
03041-112M12628104522452721,303040-912  4,78 €
03041-116M167,53214562,52,5520453,9303040-916  6,64 €