Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK
  • Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort classe D.

Freinfilet LONG-LOK nylon.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages
successifs env. Nm
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
03041-205M52,41872,320,80,81,511290,120,0803040-905  3,00 €
03041-206M62,72072,52,511214370,450,2203040-906  3,23 €
03041-208M83,5228331,41,22,522651,050,3703040-908  3,73 €
03041-210M10422933,51,41,6319701,30,603040-910  4,09 €
03041-212M126281045224258521,303040-912  4,36 €
03041-216M167,53214562,52,55601503,9303040-916  7,35 €