Description de l'article/illustrations du produit

Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard
  • Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition :Bruni.Indication de dessin :
1) Vis collèe
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03050 Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard 272 kB

Dessins

Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard
Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
03050-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  3,74 €
03050-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  3,80 €
03050-05M52,4182,320,80,81,562003040-905  3,64 €
03050-06M62,7202,52,511272003040-906  3,54 €
03050-08M83,522331,41,22,593503040-908  4,25 €
03050-10M1042233,51,41,6393503040-910  4,90 €
03050-12M1262845224125503040-912  5,65 €
03050-16M167,532562,52,554510003040-916  6,16 €