Poussoir à ressortà six pans creux et avec doigt d'appui, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
03056

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, acier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Poussoir à ressortà six pans creux et avec doigt d'appui, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressortà six pans creux et avec doigt d'appui, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressortà six pans creux et avec doigt d'appui, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.

Freinfilet LONG-LOK en nylon.
Finition :Naturel. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
L2 = env. deux pas

1) vis collée

Dessins (aperçu complet)

Poussoir à ressortà six pans creux et avec doigt d'appui, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
Poussoir à ressortà six pans creux et avec doigt d'appui, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK

plus d'infos

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
03056-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  5,64 €
03056-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  5,85 €
03056-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  6,37 €
03056-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  7,63 €
03056-12M126281045224104721,303040-912  10,87 €
03056-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  16,73 €

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK

plus d'infos

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort renforcée, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
03056-205M52,41872,320,80,81,59260,120,0803040-905  5,69 €
03056-206M62,72072,52,511211350,450,2203040-906  5,69 €
03056-208M83,5228331,41,22,515481,050,3703040-908  6,53 €
03056-210M10422933,51,41,6315581,30,603040-910  7,59 €
03056-212M126281045224197421,303040-912  10,77 €