Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
03059

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps en acier inoxydable 1.4305.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier inoxydable 1.4310.

Freinfilet LONG-LOK en nylon.
Finition :Naturelle.Indication de dessin :
L2 = env. deux pas

1) vis collée

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
03059-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  5,11 €
03059-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  5,09 €
03059-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  5,73 €
03059-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  6,60 €
03059-12M126281045224104721,303040-912  9,54 €
03059-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  15,00 €