Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir latéral avec joint, ergot et ressort en acier
  • Poussoir latéral avec joint, ergot et ressort en acier
DescriptionMatière :Corps : aluminium. Ressort : acier.
Boulon à pression : acier.
Finition :Ergot : traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Nota :Les poussoirs latéraux servent au maintien et au positionnement de pièces à usiner lors d’opérations telles que le gravage, le marquage, le perçage, l’alésage, le rodage à la pierre, le soudage, le brasage, le montage, etc. Les manchons excentriques adaptés sont décrits à la réf. 03330.
W et Z selon les indications du client.
Indication de dessin :
1) Outil de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03330 Poussoir latéral avec joint, ergot et ressort en acier 262 kB

Dessins

Poussoir latéral avec joint, ergot et ressort en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1D2±SF
env.(N)
X si
Y = 1
X si
Y = 2
X si
Y = 3
X si
Y = 4,5
X si
Y = 6
X si
Y = 8
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03330-22034634760,5100,81111103330-03  7,89 €
03330-22036634760,5200,81111103330-03  7,86 €
03330-22038634760,5400,81111103330-03  7,86 €
03330-22054105612100,820-1,51,71,71,71,703330-05  8,21 €
03330-22056105612100,850-1,51,71,71,71,703330-05  8,21 €
03330-22058105612100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  8,21 €
03330-22064106101210140---1,71,91,903330-05  8,44 €
03330-22066106101210175---1,71,91,903330-05  8,44 €
03330-220681061012101100---1,71,91,903330-05  8,44 €
03330-220841281314121,350----2,52,703330-08  9,28 €
03330-220861281314121,3100----2,52,703330-08  9,28 €
03330-220881281314121,3150----2,52,703330-08  9,28 €
03330-2210416101618161,6100-----3,103330-10  10,01 €
03330-2210616101618161,6150-----3,103330-10  10,01 €
03330-2210816101618161,6200-----3,103330-10  9,70 €