Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir latéral sans joint, ergot en POM et ressort en acier
  • Poussoir latéral sans joint, ergot en POM et ressort en acier
DescriptionMatière :Corps : aluminium. Ressort : acier.
Boulon à pression : plastique.
Finition :Corps : bleu zingué.Nota :Les poussoirs latéraux servent au maintien et au positionnement de pièces à usiner lors d’opérations telles que le gravage, le marquage, le perçage, l’alésage, le rodage à la pierre, le soudage, le brasage, le montage, etc. Les manchons excentriques adaptés sont décrits à la réf. 03330.
W et Z selon les indications du client.
Indication de dessin :
1) Outil de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03330 Poussoir latéral sans joint, ergot en POM et ressort en acier 175 kB

Dessins

Poussoir latéral sans joint, ergot en POM et ressort en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1D2±SF
env.(N)
X si
Y = 1
X si
Y = 2
X si
Y = 3
X si
Y = 4,5
X si
Y = 6
X si
Y = 8
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03330-71034634760,5100,81111103330-03  6,09 €
03330-710541056,711100,820-1,51,71,71,71,703330-05  6,64 €
03330-7106410610,71110140---1,71,91,903330-05  6,90 €
03330-7108412813,913121,350----2,52,703330-08  7,53 €
03330-71104161016,717161,6100-----3,103330-10  8,29 €