Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir latéral sans joint, ergot et ressort en acier
  • Poussoir latéral sans joint, ergot et ressort en acier
DescriptionMatière :Corps : aluminium. Ressort : acier.
Boulon à pression : acier.
Finition :Ergot : traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Nota :Les poussoirs latéraux servent au maintien et au positionnement de pièces à usiner lors d’opérations telles que le gravage, le marquage, le perçage, l’alésage, le rodage à la pierre, le soudage, le brasage, le montage, etc. Les manchons excentriques adaptés sont décrits à la réf. 03330.
W et Z selon les indications du client.
Indication de dessin :
1) Outil de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03330 Poussoir latéral sans joint, ergot et ressort en acier 316 kB

Dessins

Poussoir latéral sans joint, ergot et ressort en acier

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DD1LL1D2±SF
env. (N)
X si
Y = 1
X si
Y = 2
X si
Y = 3
X si
Y = 4,5
X si
Y = 6
X si
Y = 8
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03330-21034634760,5100,81111103330-03  6,28 €
03330-21036634760,5200,81111103330-03  6,28 €
03330-21038634760,5400,81111103330-03  6,28 €
03330-210541056,711100,820-1,51,71,71,71,703330-05  6,85 €
03330-210561056,711100,850-1,51,71,71,71,703330-05  6,85 €
03330-210581056,711100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  6,64 €
03330-2106410610,71110140---1,71,91,903330-05  7,16 €
03330-2106610610,71110175---1,71,91,903330-05  7,16 €
03330-2106810610,711101100---1,71,91,903330-05  7,16 €
03330-2108412813,913121,350----2,52,703330-08  7,82 €
03330-2108612813,913121,3100----2,52,703330-08  7,82 €
03330-2108812813,913121,3150----2,52,703330-08  8,07 €
03330-21104161016,717161,6100-----3,103330-10  8,29 €
03330-21106161016,717161,6150-----3,103330-10  8,29 €
03330-21108161016,717161,6200-----3,103330-10  8,29 €