Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir latéral avec joint et ergot
  • Poussoir latéral avec joint et ergot
DescriptionMatière :Acier.Finition :Ergot en acier, traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Nota :Les poussoirs latéraux à corps filetés peuvent s’adapter rapidement à la pièce à usiner. De plus, le corps fileté convient au vissage dans des tôles minces, car il peut être immobilisé à l’aide d’un ou deux contre-écrous.
W et Z selon les instructions du client.
Indication de dessin :
1) Outil de montage

Dessins

Poussoir latéral avec joint et ergot

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
des composants
LL1DD1±SF
env.(N)
XSWKRéférence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03334-3020X12acier11,56M1250,8201,6102x60°03334-06  10,15 €
03334-3020X20acier196M1250,8201,6102x60°03334-06  10,64 €
03334-3020X27acier26,56M1250,8201,6102x60°03334-06  11,13 €
03334-3050X12acier11,56M1250,8501,6102x60°03334-06  10,15 €
03334-3050X20acier196M1250,8501,6102x60°03334-06  10,64 €
03334-3050X27acier26,56M1250,8501,6102x60°03334-06  11,13 €
03334-3100X12acier11,56M1250,81001,6102x60°03334-06  10,15 €
03334-3100X20acier196M1250,81001,6102x60°03334-06  10,64 €
03334-3100X27acier26,56M1250,81001,6102x60°03334-06  11,13 €
03334-3040X12acier11,510M1261401,8102x60°03334-06  10,64 €
03334-3040X20acier1910M1261401,8102x60°03334-06  11,13 €
03334-3040X27acier26,510M1261401,8102x60°03334-06  11,57 €
03334-3075X12acier11,510M1261751,8102x60°03334-06  10,64 €
03334-3075X20acier1910M1261751,8102x60°03334-06  11,13 €
03334-3075X27acier26,510M1261751,8102x60°03334-06  11,57 €
03334-3150X12acier11,510M12611001,8102x60°03334-06  10,64 €
03334-3150X20acier1910M12611001,8102x60°03334-06  11,13 €
03334-3150X27acier26,510M12611001,8102x60°03334-06  11,57 €
03334-3100X16acier1816M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  11,13 €
03334-3100X29acier31,516M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  12,03 €
03334-3100X43acier4516M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  12,96 €
03334-3200X16acier1816M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  11,13 €
03334-3200X29acier31,516M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  12,03 €
03334-3200X43acier4516M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  12,96 €
03334-3300X16acier1816M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  11,13 €
03334-3300X29acier31,516M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  12,03 €
03334-3300X43acier4516M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  12,96 €