Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir latéral sans joint et ergot
  • Poussoir latéral sans joint et ergot
DescriptionMatière :Corps et ressort : acier.
Ergot : acier ou POM.
Finition :Ergot en acier, traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Nota :Les poussoirs latéraux à corps filetés peuvent s’adapter rapidement à la pièce à usiner. De plus, le corps fileté convient au vissage dans des tôles minces, car il peut être immobilisé à l’aide d’un ou deux contre-écrous.
W et Z selon les instructions du client.
Indication de dessin :
1) Outil de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03334_OA Poussoir latéral sans joint et ergot en POM ou en acier 306 kB

Dessins

Poussoir latéral sans joint et ergot

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
des composants
LL1DD1±SF
env.(N)
XSWKRéférence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03334-1020X12acier11,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  9,93 €
03334-1020X20acier196,7M1250,8201,6102x60°03334-06  10,43 €
03334-1020X27acier26,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  10,28 €
03334-1050X12acier11,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  9,32 €
03334-1050X20acier196,7M1250,8501,6102x60°03334-06  10,43 €
03334-1050X27acier26,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  10,95 €
03334-1100X12acier11,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  9,32 €
03334-1100X20acier196,7M1250,81001,6102x60°03334-06  10,43 €
03334-1100X27acier26,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  10,95 €
03334-1040X12acier11,510,7M1261401,8102x60°03334-06  9,47 €
03334-1040X20acier1910,7M1261401,8102x60°03334-06  10,28 €
03334-1040X27acier26,510,7M1261401,8102x60°03334-06  11,44 €
03334-1075X12acier11,510,7M1261751,8102x60°03334-06  9,79 €
03334-1075X20acier1910,7M1261751,8102x60°03334-06  10,28 €
03334-1075X27acier26,510,7M1261751,8102x60°03334-06  10,74 €
03334-1150X12acier11,510,7M12611001,8102x60°03334-06  10,43 €
03334-1150X20acier1910,7M12611001,8102x60°03334-06  10,95 €
03334-1150X27acier26,510,7M12611001,8102x60°03334-06  10,74 €
03334-1100X16acier1816,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  10,95 €
03334-1100X29acier31,516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  11,98 €
03334-1100X43acier4516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  13,01 €
03334-1200X16acier1816,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  10,28 €
03334-1200X29acier31,516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  11,98 €
03334-1200X43acier4516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  12,21 €
03334-1300X16acier1816,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  10,95 €
03334-1300X29acier31,516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  11,98 €
03334-1300X43acier4516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  13,01 €