Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme B, avec joint
  • Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme B, avec joint
DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps : zingué bleu.
Disque taraudé traité et bruni.
Nota :Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La Forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.Indication de dessin :
1) Outil de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03336_B Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme B, avec joint 231 kB

Dessins

Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme B, avec joint

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeLL1DD1±SF
env.(N)
SWKRéférence
Outil de
montage
Filtre
03336-2020XB11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-2050XB11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-2100XB11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-2040XB11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-2075XB11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-2150XB11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-2100XB18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-2200XB18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-2300XB18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2200162,5x60°03334-10