Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir et tige de traction à ressort avec protection anti-retournement, forme H
  • Poussoir et tige de traction à ressort avec protection anti-retournement, forme H
DescriptionMatière :Acier.Finition :Douille filetée zinguée bleu.
Axe taraudé cémenté, bruni.
Ressort standard, ressort renforcé.
Nota :Les poussoirs à ressort à tige de traction, également connus sous le nom de poussoirs universels servent pour l’arrêt, le positionnement ou le blocage de différentes pièces. L’axe taraudé est sécurisé contre toute rotation grâce à sa forme hexagonale. Ce produit peut être utilisé soit comme doigt d’appui soit comme tige de traction.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03339_H Poussoir et tige de traction à ressort avec protection anti-retournement, forme H 292 kB

Dessins

Poussoir et tige de traction à ressort avec protection anti-retournement, forme H

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Finition

DSWD1D2D3F1
(N)
F2
(N)
C
Course
LL1L3RT
min.
CAOAcc.PrixCommander
03339-2112Hressort standardM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,385,58 7,60 €
03339-2212Hressort renforcéM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,385,58 7,60 €
03339-2116Hressort standardM16x1,512M581025718,728381,3710 8,74 €
03339-2216Hressort renforcéM16x1,512M5810351038,728381,3710 8,74 €
03339-2120Hressort standardM20x1,515M61012,24014010,334472,7912 10,50 €
03339-2220Hressort renforcéM20x1,515M61012,26017510,334472,7912 10,50 €