Bride droite acier et aluminium DIN 6314
04080

Bride droite acier et aluminium DIN 6314

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Bride droite acier et aluminium DIN 6314
  • Bride droite acier et aluminium DIN 6314
  • Bride droite acier et aluminium DIN 6314
DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint.
Aluminium : naturel.
Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04080 Bride droite acier et aluminium DIN 6314 186 kB

Dessins

Bride droite acier et aluminium DIN 6314

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de traitement
Référence
aluminium
LA

B1B2B3E1E2F
kN
pour
vis
Filtre
04080-0604080-2065010720813,5134,82M6
04080-0804080-20860129251014,5138,77M8
04080-1004080-210801511301220,51913,9M10
04080-1204080-21210020144014282620,2M12/M14
04080-1404080-21412520144014283620,2M12/M14
04080-1604080-21612525185018352737,8M16/M18
04080-1804080-21816025185018354737,8M16/M18
04080-2004080-22016030226022413858,8M20/M22
04080-20104080-220120030226022415858,8M20/M22
04080-2404080-22420030267026485484,7M24
04080-24104080-224125035267026487984,7M24
04080-3004080-230250403480346266135M30/M32
04080-30104080-2301315503480346296135M30/M32
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40