Description de l'article/illustrations du produit

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, aluminium
  • Bride de serrage bifurquée DIN 6315, aluminium
DescriptionMatière :aluminium EN AW-7022.Finition :Naturelle.Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04110_Aluminium Bride de serrage bifurquée DIN 6315, aluminium 186 kB

Dessins

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière

Forme

L1A

B1B2B3B4pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
04110-206aluminiumB601271963M6 13,49 €
04110-208aluminiumB801592584M8 14,80 €
04110-210aluminiumB100201131105M10 19,29 €
04110-212aluminiumB125251439126M12/M14 16,97 €
04110-2121aluminiumB160281439126M12/M14 20,27 €
04110-216aluminiumB160301848158M16/M18 29,77 €
04110-2161aluminiumB200361848158M16/M18 48,85 €
04110-220aluminiumB2004022521510M20/M22 64,66 €
04110-2201aluminiumB2504022632010M20/M22 84,56 €
04110-224aluminiumB2004026662010M24 60,53 €
04110-2241aluminiumB2504026662010M24 78,84 €
04110-230aluminiumB3155034742012M30/M32 146,36 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Bride de serrage bifurquée DIN 6315
Disponible en acier de traitement ou aluminium EN AW 7022. Pour une utilisation avec des rondelles concaves, il est recommandé d'utiliser la série large 07420 forme G.
Bride de serrage bifurquée DIN 6315
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40