Description de l'article/illustrations du produit

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, acier
  • Bride de serrage bifurquée DIN 6315, acier
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :peint.Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04110_Stahl Bride de serrage bifurquée DIN 6315, acier 163 kB

Dessins

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière

Forme

L1A

B1B2B3B4pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
04110-06acier de traitementA601261963M6 7,09 €
04110-08acier de traitementA801592584M8 7,47 €
04110-10acier de traitementA100201131105M10 8,14 €
04110-12acier de traitementA125251439126M12/M14 9,97 €
04110-121acier de traitementA160251439126M12/M14 11,04 €
04110-122acier de traitementA200251438126M12/M14 14,93 €
04110-16acier de traitementA160301848158M16/M18 15,10 €
04110-161acier de traitementA200301848158M16/M18 16,85 €
04110-162acier de traitementA2504018481510M16/M18 23,45 €
04110-20acier de traitementA2004022521510M20/M22 24,63 €
04110-201acier de traitementA2504022632010M20/M22 30,06 €
04110-202acier de traitementA3154022622010M20/M22 37,62 €
04110-24acier de traitementA2004026662010M24 28,55 €
04110-241acier de traitementA2504026662010M24 29,94 €
04110-242acier de traitementA3154025662010M24 43,14 €
04110-301acier de traitementA2505034742012M30/M32 48,08 €
04110-30acier de traitementA3155033742012M30/M32 50,90 €
04110-302acier de traitementA4005033742012M30/M32 72,54 €
04110-40acier de traitementA40060401003012M36 137,86 €
04110-401acier de traitementA60060401003012M36 176,58 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Bride de serrage bifurquée DIN 6315
Disponible en acier de traitement ou aluminium EN AW 7022. Pour une utilisation avec des rondelles concaves, il est recommandé d'utiliser la série large 07420 forme G.
Bride de serrage bifurquée DIN 6315
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40