Description de l'article/illustrations du produit

Crampon plaqueur, forme B
  • Crampon plaqueur, forme B
DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma).
La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.

Pour réf. 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 et 04516-006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Force de serrage :04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04516_B Crampon plaqueur, forme B 235 kB

Dessins

Crampon plaqueur, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

FinitionABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForce
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04516-006010Bdroite7825126,2ø 8128424453,52646,522201103,8 147,55 €
04516-010010Bdroite121,5401810,212,72013739745,542733531,51437,2 233,19 €
04516-006030Bgauche7825126,2ø 8128424453,52646,522201103,8 147,55 €
04516-010030Bgauche121,5401810,212,72013739745,542733531,51437,2 233,19 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40