Description de l'article/illustrations du produit

Crampon plaqueur à came, forme A
  • Crampon plaqueur à came, forme A
DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage (voir schéma).

Pour réf. 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 et 04518-006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Force de serrage :04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04518_A Crampon plaqueur à came, forme A 171 kB

Dessins

Crampon plaqueur à came, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

FinitionABDD1EHH1KLL1RForce
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04518-006005Adroite38,52512M6112545422201103,8 117,90 €
04518-010005Adroite58,54018M1018407463531,51437,2 170,36 €
04518-006025Agauche38,52512M6112545422201103,8 117,90 €
04518-010025Agauche58,54018M1018407463531,51437,2 170,36 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40