Description de l'article/illustrations du produit

Crampon plaqueur, forme B
  • Crampon plaqueur, forme B
DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage (voir schéma).

Pour réf. 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 et 04518-006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Force de serrage :04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04518_B Crampon plaqueur, forme B 174 kB

Dessins

Crampon plaqueur, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

FinitionABDD1EHH1KLL1RForce
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04518-006010Bdroite38,52512M6ø 824453,522201103,8 118,09 €
04518-010010Bdroite58,54018M1012,739745,53731,51437,2 193,53 €
04518-006030Bgauche38,52512M6ø 824453,522201103,8 117,90 €
04518-010030Bgauche58,54018M1012,739745,53731,51437,2 193,53 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40