Levier à serrage rapide avec poignée en plastiqueavec taraudage ou filetage, acier ou Inox
04232

Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Levier à serrage rapide avec poignée en plastiqueavec taraudage ou filetage, acier ou Inox
  • Levier à serrage rapide avec poignée en plastiqueavec taraudage ou filetage, acier ou Inox
DescriptionMatière :Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66.
Axe d'articulation en Inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.
Finition :Poignée et rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation, naturel.
Goujon et rondelle zingué bleu, ou
inox naturel.
Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges ( au fil du temps ), ce qui peut diminuer la force de serrage.

Dessins (aperçu complet)

Levier à serrage rapide avec poignée en plastiqueavec taraudage ou filetage, acier ou Inox

Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage en acier ou acier inox

plus d'infos

Dessins

Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage en acier ou acier inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

D1D2BB1HH1AA1CourseForce de serrage
F
(kN)
Force manuelle
FH
N
Filtre
04232-152110504232-1531105M518,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-152110604232-1531106M618,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-252110804232-2531108M827,1113324,216,227,71001101,55170

Cam Levers with plastic handle
with external thread, steel or stainless steel

plus d'infos

Dessins

Cam Levers with plastic handle
with external thread, steel or stainless steel

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
DD1D2BB1HH1AA1LCourseForce de serrage
F
(kN)
Force manuelle
FH
N
Filtre
04232-1521105X04232-1531105XM518,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-1521106X04232-1531106XM618,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-2521108X04232-2531108XM827,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170
04232-2521110X04232-2531110XM1027,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40