Cam Levers with plastic handle
with external thread, steel or stainless steel
04232_AG

Cam Levers with plastic handle with external thread, steel or...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Cam Levers with plastic handle
with external thread, steel or stainless steel
  • Cam Levers with plastic handle
with external thread, steel or stainless steel
DescriptionMatière :Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66.
Axe d'articulation en Inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.
Finition :Poignée et rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation, naturel.
Goujon et rondelle zingué bleu, ou
inox naturel.
Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04232_AG Cam Levers with plastic handle with external thread, steel or stainless steel 124 kB

Dessins

Cam Levers with plastic handle
with external thread, steel or stainless steel

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
DD1D2BB1HH1AA1LCourseForce de serrage
F
(kN)
Force manuelle
FH
N
Filtre
04232-1521105X04232-1531105XM518,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-1521106X04232-1531106XM618,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-2521108X04232-2531108XM827,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170
04232-2521110X04232-2531110XM1027,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40