Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage en acier ou acier inox
04232_IG

Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage en acier ou acier inox
  • Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage en acier ou acier inox
DescriptionMatière :Poignée et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66. Axe d'articulation en inox 1.4305. Rondelle en acier classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.Finition :Poignée et rondelle de pression, noir. Axe inox, naturel.
Rondelle en acier, zingué bleu ou inox naturel.
Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges ( au fil du temps ), ce qui peut diminuer la force de serrage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04232_IG Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage en acier ou acier inox 187 kB

Dessins

Levier à serrage rapide avec poignée en plastique avec taraudage en acier ou acier inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

D1D2BB1HH1AA1CourseForce de serrage
F
(kN)
Force manuelle
FH
N
Filtre
04232-152110504232-1531105M518,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-152110604232-1531106M618,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-252110804232-2531108M827,1113324,216,227,71001101,55170