Description de l'article/illustrations du produit

Levier à serrage rapide avec filetage
  • Levier à serrage rapide avec filetage
DescriptionMatière :Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.
Finition :Poignée de manutention à revêtement de poudre noir.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, naturel.
Goujon et rondelle en acier zingué bleu, ou
inox naturel.
Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04232_AG Levier à serrage rapide avec filetage 174 kB

Dessins

Levier à serrage rapide avec filetage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
CouleurDD1D2BB1HH1AA1LCourse
S
Force de serrage
F
(kN)
Force manuelle
FH
N
Filtre
04232-9501103X04232-9511103XnoirM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9501104X04232-9511104XnoirM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0501104X04232-0511104XnoirM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0501105X04232-0511105XnoirM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1501105X04232-1511105XnoirM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-1501106X04232-1511106XnoirM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-2501108X04232-2511108XnoirM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2501110X04232-2511110XnoirM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40