Description de l'article/illustrations du produit

Levier à serrage rapide en Inox avec vis
  • Levier à serrage rapide en Inox avec vis
  • Levier à serrage rapide en Inox avec vis
DescriptionMatière :Poignée 1.4308.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, rondelle et goujon 1.4305.
Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation, rondelle et goujon inox, naturel.
Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04232_AG Levier à serrage rapide en Inox avec vis 216 kB

Dessins

Levier à serrage rapide en Inox avec vis

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceDD1D2BB1HH1AA1LCourse
S
Force de serrage
F
(kN)
Force manuelle
FH
N
Filtre
04232-9512003XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9512004XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0512004XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0512005XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1512005XM518,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
04232-1512006XM618,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
04232-2512008XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2512010XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40