Description de l'article/illustrations du produit

Grenouillières avec crochet de bridage mobile Forme A
  • Grenouillières avec crochet de bridage mobile Forme A
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Zingué et chromaté bleu.
Inox poli.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. Pour compenser les tolérances, la grenouillère possède un crochet de bridage mobile.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Sur demande :Disponible avec une sécurité évitant l'ouverture de la grenouillère.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 05550_SVA Grenouillières avec crochet de bridage mobile Forme A 199 kB

Dessins

Grenouillières avec crochet de bridage mobile Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
FormeForce de
retenue F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05550-1421121acierA1000 5,12 €
05550-1421122acier inoxydableA1000 9,69 €

Autres articles de cette catégorie