Description de l'article/illustrations du produit

Grenouillières réglables, modèle lourd, forme A
  • Grenouillières réglables, modèle lourd, forme A
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et chromé bleu.
Contre-crochet forme B (soudable), poli.
Nota :Les grenouillères forgées, modèles lourds pour charges de traction élevées sont de préférence utilisées dans la fabrication de véhicules utilitaires et de machines agricoles et pour les machines de chantier. La grenouillère, une fois fermée, est protégée par un cran contre toute ouverture involontaire.

Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (D1).

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 05560_SVA Grenouillières réglables, modèle lourd, forme A 189 kB

Dessins

Grenouillières réglables, modèle lourd, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Force de
retenue F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05560-17020415062371830147M1030171420486162516520000 54,81 €
05560-18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 74,16 €