Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle pneumatique
  • Sauterelle pneumatique
DescriptionMatière :Levier: tôle d’acier.
Axe: Inox.
Finition :Levier : acier zingué.
Cliquet : zingué et passivé.
Complet avec boulons de serrage et embouts : traité, zingué et passivé.
Nota :Vis-à-vis des sauterelles manuelles, les sauterelles pneumatiques présentent l’avantage suivant : l’utilisateur fait l’économie d’opérations de serrage répétitives. Il peut commander plusieurs sauterelles à la fois, et les fermer suivant un ordre prédéfini.
A partir d’une commande manuelle ou de machine, une ou plusieurs sauterelles peuvent être actionnées à distance. Grâce à la genouillère :
- la sauterelle reste fermée, même en cas de panne d’air comprimé.
- la consommation d’air comprimé reste faible, grâce au rapport de démultiplication de force important.
- le pivotement du bras de serrage permet une large ouverture.
- ce système procure des forces de serrage optimales et des courses importantes.

VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
Critères de sélection :Pour sélectionner la bonne taille de sauterelle, il y a lieu de tenir compte pour les sauterelles pneumatiques, en plus de la force de retenue, de la force de serrage admissible à une pression d’air comprimé de 6 bars (tous fluides admis, pression max. 10 bars). La force F3 est la force de serrage potentielle de la sauterelle à l’extrémité du bras de serrage, tandis que F4 est la force qu’elle exerce au niveau du pivot.Commande :Le schéma pneumatique pour le branchement le plus simple d’une ou plusieurs sauterelles est reproduit ci-contre. Pour trouver le schéma optimal de la configuration que vous envisagez, adressez-vous aux fournisseurs d’équipements pneumatiques.À noter :Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F3 et F4 sont des forces de serrage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 05330 Sauterelle pneumatique 239 kB
 Sauterelles 184 kB

Dessins

Sauterelle pneumatique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

L1L2L3L4L5L6L7BB1B2HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
05330-0139166178136-505242345,53210 195,16 €
05330-0252206251216812,55562727,55540,512 207,64 €
05330-0379207,53819,5178-62,58323975,25618 245,66 €
05330-0410032135422214-7710454890,76420 340,56 €
Référence

H5H6H7DD1D2RF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLBroches de
pressions assortis
CAOAcc.PrixCommander
05330-0152-1,5 bis 4,5844,5617M50,81,10,20,30,10,08M5x30 195,16 €
05330-0266-1 bis 71045,51027M511,20,710,30,26M6x35 207,64 €
05330-03855 bis 141527,11234G1/81,42,50,651,10,50,35M8x45 245,66 €
05330-04100-3 bis 261908,51642G1/8231,52,20,750,8M8x65 340,56 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40