Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd
  • Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Le vérin pneumatique double effet FESTO garantit une longévité inégalée. Les boulons de fixation des axes sont collés à l’aide de colle LOCTITE. Le prémontage de la bielle magnétique permet d’adapter des détecteurs de fin de course.

VL = consommation d'air comprimé par cycle en dm³ à 6 bars.
À noter :Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F3 et F4 sont des forces de serrage.Indication de dessin :
Y = course du vérin
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 05350 Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd 230 kB
 Sauterelles 184 kB

Dessins

Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

ABCDEFGHIKLMNOPRSTCAOAcc.PrixCommander
05350-04158252115420705730107790109M12x1,256,2G1/447277 665,64 €
05350-062090551160218361401185105129M16x1,58,2G1/453315 777,86 €
05350-083012880139522111866012,5112,5135176M16x1,513,2G1/469,5383 1 191,13 €
Référence

UVWXYZHauteur
totale
Longueur
totale
F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCAOAcc.PrixCommander
05350-0435,58216408027122380691,52,20,751 665,64 €
05350-064010116501002614743512182,53,511,8 777,86 €
05350-08541232063120401965402030461,84,3 1 191,13 €