Description de l'article/illustrations du produit

Vérin de bridage pivotant pneumatique
  • Vérin de bridage pivotant pneumatique
DescriptionMatière :Corps de base aluminium.
Tige de piston double effet inox.
Finition :Corps de base anodisé rouge.
Tige de piston double effet polie.
Nota :Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés là où de faibles forces de serrage suffisent ou lorsque le point de serrage pour placer ou enlever la pièce à usiner doit être libre. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation.
Le piston à détection magnétique permet l‘utilisation de détecteurs de fin de course. La vis et la rondelle élastique sont fournis pour la fixation du bras de serrage accessoire.Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné lors du mouvement de rotation.
F1 = pression de service maximale admissible à 6 bars.
Sur demande :Détecteur de proximité.Accessoires :- Bras de serrage 05620
- Adaptateur 05625
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 05610 Vérin de bridage pivotant pneumatique 377 kB

Dessins

Vérin de bridage pivotant pneumatique
Vérin de bridage pivotant pneumatique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
rechtsschwenkend
Référence
linksschwenkend
TailleAA1A2A3A4A5BC
Course
C1C2DD1

D2D3Filtre
05610-11205610-212123501031-202416798M54,3M5
05610-11605610-2161641-21131-212816798M54,3M5
05610-12005610-2202048813362011,53027121512M85,5M6
05610-12505610-22525507,5154020173527151214M86,5M8
05610-13205610-232326012,5204530184530161416M86,5M8
05610-14005610-240407015,524,55237225531161516M88,5M10
05610-15005610-250508021,5316646256530151520M108,5M10
05610-16305610-263639027,537,58060308030151520M1010,5M12
Référence
rechtsschwenkend
Référence
linksschwenkend
Taille

D4D5HH1H2H3H4H5H6LTT1F1
kN
Filtre
05610-11205610-21212M54,3751047011512621405150,03
05610-11605610-21616M54,3751047011512621424,5150,06
05610-12005610-22020M55,579124741744,52422464,5200,08
05610-12505610-22525M58,582125781744,532-555200,17
05610-13205610-23232G1/88,59614590225043-606,5200,27
05610-14005610-24040G1/88,59514590205240-708250,45
05610-15005610-25050G1/810,51061621002553,545-856,5300,7
05610-16305610-26363G1/810,51061621002853,536-1008,5301,1
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40