Sauterelle à serrage variable, à levier vertical
et à embase horizontale
05302

Sauterelle à serrage variable, à levier vertical et à embase...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle à serrage variable, à levier vertical
et à embase horizontale
  • Sauterelle à serrage variable, à levier vertical
et à embase horizontale
  • Sauterelle à serrage variable, à levier vertical
et à embase horizontale
DescriptionMatière :Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition :traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Nota :La sauterelle s'ajuste automatiquement à la hauteur de la pièce à bloquer. Ajustement en continu de la hauteur de serrage dans la limite de 35 mm pour une force de serrage à peu près constante ou modification manuelle de la position de la vis de pression.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 05302 Sauterelle variable, à levier vertical et à embase horizontale 402 kB

Dessins

Sauterelle à serrage variable, à levier vertical
et à embase horizontale

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
AA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH2H3H4H6LL1L3L5L6Hauteur de
serrage max.
F
kN
CAOAcc.PrixCommander
05302-035225,742,432,412,727481063228245,51912941104210093,751,33060123351,1 Sur demande
05302-040125,4533825,433601384840306,525160621460126116634076154402,5 Sur demande
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Sauterelle variable
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40