Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle lourdeà levier vertical
  • Sauterelle lourdeà levier vertical
DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni. Broche de pression et écrous phosphatés.
Axes et coussinets de palier cémentés.
Poignée en plastique résistant à l'huile.
Nota :Lubrifier régulièrement toutes les articulations.Indication de dessin :
1) Guide du bras de serrage ajustable
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 05400 Sauterelle lourdeà levier vertical 240 kB
 Sauterelles 184 kB

Dessins

Sauterelle lourdeà levier vertical

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle d'ouverture
de la poignée
Force manuelle
FH
N
Force de
retenue F1
N
Force de
serrage F3
N
Poignée plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
05400-02180°120°3406000140005520-02  103,60 €
05400-04180°125°5008000140005520-04  127,39 €
05400-06195°130°50015000185005520-06  174,63 €
Référence

AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MSCAOAcc.PrixCommander
05400-022545102550681045308,32151245020M12x1005  103,60 €
05400-04305110256086,51258308,32501446023M12x1006  127,39 €
05400-06406412407510316703810,32951887537M16x1508  174,63 €