Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
05900

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
  • Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
  • Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
  • Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
DescriptionMatière :Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Nitrocarburation et oxydation noire.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Embouts
05880 Équerre de fixation
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins

Dessins

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle d'ouverture
de la poignée
Force manuelle
FH
N
Force de
retenue F1
N
Force de
retenue F2
N
Force de
serrage F3
N
Force de
serrage F4
N
Référence
Equerre de fixation
CAOAcc.PrixCommander
05900-006102386°67°16013501900720120005880-04  32,84 €
05900-008102386°67°20020002800830140005880-04  38,88 €
05900-010102390°71°250220045001200280005880-06  52,14 €
05900-012102488°68°280240055001000280005880-06  54,38 €
Référence

MAA1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
05900-006102M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  32,84 €
05900-008102M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  38,88 €
05900-010102M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  52,14 €
05900-012102M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  54,38 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Sauterelles
Nouvelles sauterelles norelem
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40