Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité, embase horizontale et broche de pression réglable, inox
05900

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité, embase horizontale et broche de pression réglable, inox
  • Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité, embase horizontale et broche de pression réglable, inox
  • Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité, embase horizontale et broche de pression réglable, inox
  • Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité, embase horizontale et broche de pression réglable, inox
DescriptionMatière :Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Naturelle.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Embouts
07111 Vis à bille en Inox
07119 Vis HC à embout en Inox
07120 Vis à patin DIN 6332
07140 Patins DIN 6311

Dessins

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité, embase horizontale et broche de pression réglable, inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle d'ouverture
de la poignée
Force manuelle
FH
N
Force de
retenue F1
N
Force de
retenue F2
N
Force de
serrage F3
N
Force de
serrage F4
N
CAOAcc.PrixCommander
05900-106102386°67°160135019007201200 65,67 €
05900-108102386°67°200200028008301400 77,75 €
Référence

MAA1A2BB1B2B3B4B5B6CDHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
05900-106102M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5 65,67 €
05900-108102M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9 77,75 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Sauterelles
Nouvelles sauterelles norelem
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40