Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
05904

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
  • Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
DescriptionMatière :Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Nitrocarburation et oxydation noire.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Embouts
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins

Dessins

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle d'ouverture
de la poignée
Force manuelle
FH
N
Force de
retenue F1
N
Force de
retenue F2
N
Force de
serrage F3
N
Force de
serrage F4
N
CAOAcc.PrixCommander
05904-006102386°67°160135019007201200  32,84 €
05904-008102386°67°200200028008301400  38,88 €
05904-010102390°71°2502200450012002800  52,14 €
05904-012102488°68°2802400550010002800  54,38 €
Référence

MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
05904-006102M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  32,84 €
05904-008102M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  38,88 €
05904-010102M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  52,14 €
05904-012102M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  54,38 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Sauterelles
Nouvelles sauterelles norelem
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40